• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Türstopp-Puffer mit Kappe zum Verstecken der Schraube, Türstopp-Haube

Türstopp-Puffer mit Kappe zum Verstecken der Schraube, Türstopp-Haube

with screw concealing cap

[Features]
· Made from flexible elastomer resin type with low color transfer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PGD-11-1
PGD-11-2
PGD-20-1
PGD-20-2
PGD-30-1
PGD-30-2
PGD-40-1
PGD-40-2
PGD-52-1
PGD-52-2
PGD-70-1
PGD-70-2
PGD-90-1
PGD-90-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Werkstoff Anzahl in einem Paket Größe (Seite)
(mm)
Größe (Längs)
(mm)

6.04 €

5 Arbeitstage Schwarz-41122

6.04 €

5 Arbeitstage Weiß-41122

6.31 €

4 Arbeitstage Schwarz-42023

6.31 €

4 Arbeitstage Weiß-42023

6.75 €

3 Arbeitstage Schwarz-22530

5.66 €

4 Arbeitstage Weiß-22530

6.28 €

4 Arbeitstage Schwarz-22540

6.28 €

4 Arbeitstage Weiß-22540

5.48 €

4 Arbeitstage Schwarz-12650

5.51 €

4 Arbeitstage Weiß-12650

6.48 €

5 Arbeitstage Schwarz-12770

6.52 €

4 Arbeitstage Weiß-12770

6.97 €

5 Arbeitstage SchwarzElastomer-Kunststoff12790

7.01 €

5 Arbeitstage WeißElastomer-Kunststoff12790

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Form Unregelmäßig geformte Ausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support