• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummifuß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-10
G-15
G-20
G-28
G-32
G-38
G-45
G-63
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Anzahl in einem Paket Größe (Seite)
(mm)
Größe (Längs)
(mm)

4.70 €

5 Arbeitstage Elastomer-Kunststoff4510

4.86 €

4 Arbeitstage Elastomer-Kunststoff41015

6.48 €

3 Arbeitstage Elastomer-Kunststoff41220

6.39 €

4 Arbeitstage Elastomer-Kunststoff41828

4.72 €

4 Arbeitstage Naturkautschuk11532

5.34 €

4 Arbeitstage Naturkautschuk12438

6.88 €

4 Arbeitstage Naturkautschuk126.545

8.43 €

5 Arbeitstage Naturkautschuk126.563

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Form Unregelmäßig geformte Ausführung Farbe Schwarz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support