• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Türstop-Polsterband Packungstyp

Türstop-Polsterband Packungstyp

For soundproofing, wind insulation, and improving heating and cooling efficiency.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KDT89-200
KMG50-200
KMT49-200
KPG60-200
KPT59-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Form Farbe Dicke
(mm)

6.44 €

4 Arbeitstage Ausführung DBraun6

5.56 €

4 Arbeitstage Ausführung MGrau4

5.64 €

5 Arbeitstage Ausführung MBraun4

5.75 €

4 Arbeitstage Ausführung PGrau5.5

5.83 €

5 Arbeitstage Ausführung PBraun5.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Breite (mm) x Länge (mm) 9 x 2000 Werkstoff EPDM
Anzahl in einem Paket 10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support