• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Feststehende Kautschuk-Laufrolle

Feststehende Kautschuk-Laufrolle
  • Mengenrabatt

[Product Information]
· Caster type: Plate type fixed / load range (daN): Synthetic rubber / stopper: None / wheel material: Rubber
/ number contained in a pack (pcs.): 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KHR-25
KHR-32
KHR-38
KHR-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite B
(mm)
Anwendung

1.74 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

357.8Rundbohrungen (2 Bohrungen)29-36192512Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / Werksanlagen

1.87 €

3 Arbeitstage 4211.7Rundbohrungen (2 Bohrungen)29-36203214Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / Werksanlagen

2.06 €

4 Arbeitstage 5019.6Rundbohrung361546253817Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / Werksanlagen

3.57 €

4 Arbeitstage 6529.4Rundbohrung452558405021Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / Werksanlagen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Kautschuk 1P Anz.(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support