Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 40 - 61 mm / [Traglast] 19.6, 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
HIKARI hat diese Apparate-Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 40 und 61 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 19.6 oder 39.2 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KWN-30 |
KWN-31S |
KWN-40 |
KWN-41S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | kA | 19.6 | M6 | 30 | 32 | |
3.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | Mit Rotationsklemme | 19.6 | M6 | 30 | 33 | |
3.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 52 | kA | 29.4 | M8 | 40 | 40 | |
3.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 52 | Mit Rotationsklemme | 29.4 | M8 | 40 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Lastbereich(daN) | ~35.00 | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | 1P Anz.(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften