• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Laufrolle für Smart-Leg

Laufrolle für Smart-Leg

[Features]
· Can be mounted to smart legs (round leg / square leg).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSY-40
KSY-41S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlag Anwendung

4.00 €

4 Arbeitstage kAAnzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung

4.23 €

4 Arbeitstage Mit RotationsklemmeAnzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 55 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last(daN) 44.1 Radwerkstoff Nylon Befestigungsmaterial Sonstige
Gewinde-Ø M10 Rollen-Ø D(Ø) 40 Radbreite B(mm) 45
1P Anz.(Stück) 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support