• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Smartphone-Halter (Teilenummern)

Smartphone-Halter

Fits all sizes of smartphone devices, etc. Both vertical / horizontal OK Urethane construction for firm suction grip, and free angle adjustment.

[Features]
· Wide range of sizes supported.
· Easy mounts to dashboard.
· Angle adjustment is free in all directions.
· Urethane made powerful suction grip for easy mounting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KQSM-905

Teilenummer
KQSM-905
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

14.25 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Autozubehör Autozubehörart Smartphone-Halter・Arm Größe(mm) Saugnapf: Ca. φ 50
Farbe Schwarz Spezifikationen Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 60 °C

Sie befinden sich auf der Seite für Smartphone-Halter, die Teilenummer ist KQSM-905.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQSM-905.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support