• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Wellenkautschuk-Unterleger (mit Klebeband)

Wellenkautschuk-Unterleger (mit Klebeband)

Type: Other
· Thickness (mm): 3
· With adhesive: With adhesive tape
· Material: Rubber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWR12-1
KWR12-2
KWR20-1
KWR20-2
KWR28-1
KWR28-2
KWR51-1
KWR51-2
KWR69-1
KWR69-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Form Größe
(mm)
Größe
(φ)
Farbe Verbundene Anzahl
(Stk.)

1.73 €

5 Arbeitstage Rechteckig20 x 10-Schwarz4

1.74 €

5 Arbeitstage Rechteckig20 x 10-Beige4

2.48 €

4 Arbeitstage Rund-20Schwarz8

2.51 €

5 Arbeitstage Rund-20Beige8

2.06 €

4 Arbeitstage Rund-28Schwarz4

2.08 €

5 Arbeitstage Rund-28Beige4

2.50 €

4 Arbeitstage Unregelmäßig geformte Ausführung13 x 55-Schwarz4

2.52 €

4 Arbeitstage Unregelmäßig geformte Ausführung13 x 55-Beige4

2.48 €

4 Arbeitstage Rechteckig90 x 60-Schwarz1

2.73 €

3 Arbeitstage Rechteckig90 x 60-Beige1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Types of safety and protection goods Rutschfest Spezifikationen Rutschfest Dicke(mm) 3
Werkstoff Kautschuk Mit Klebstoff Mit Klebeband

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support