• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

GR Gummiplatte (natürlich) klebend

GR Gummiplatte (natürlich) klebend
  • Mengenrabatt

General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive — usable for a variety of applications.
· Examples of use: sealing materials, skidproof / vibration-proof applications, etc.
· Classification: rubber
· Material: natural rubber (NR)
· Adhesive, tape: included
· Width or OD: 300 mm
· Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GR1-30T
GR2-30T
GR3-30T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dicke
(mm)

7.15 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1

8.73 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2

10.24 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Kautschuk Werkstoff Naturkautschuk (NR) Klebstoff/Klebeband enthalten oder nicht Verfügbar
Breite (Außendurchmesser, wenn rund)(mm) 300 Länge(mm) 300 Farbe Schwarz
1P Menge(Stck.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support