S-förmige Antivibrationsmatte

S-förmige Antivibrationsmatte

Type: Vibration-proof rubber
· Shape: Square
· Thickness (mm): 10
· Material: Rubber
· 1P packet (pc): 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWGS-75
KWGS-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe
(mm)

2.42 €

3 Arbeitstage 75 x 75

3.36 €

3 Arbeitstage 100 x 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Types of safety and protection goods Für Vibrationsschutz Spezifikationen Nachweis der Vibrationsdämpfung Form Vierkant
Dicke(mm) 10 Werkstoff Kautschuk Verbundene Anzahl(Stk.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support