• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SR-Schwamm

SR-Schwamm

Polyethylene absorbent pad material with excellent rebound resilience. Excellent watertightness, airtightness, and good machinability are the characteristics of this material. Usable as a soundproofing material.
· Classification: absorbent pad
· Material: polyethylene absorbent pad
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR5-10
SR5-15
SR5-20
SR5-30
SR5-330
SR10-10
SR10-15
SR10-20
SR10-23
SR10-25
SR10-30
SR10-45
SR10-100
SR10-330
SR10-331T
SR20-10
SR20-15
SR20-20
SR20-23
SR20-25
SR20-30
SR20-45
SR20-100
SR30-10
SR30-15
SR30-20
SR30-23
SR30-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dicke
(mm)
Breite (Außendurchmesser, wenn rund)
(mm)
Länge
(mm)
Spezifikationen Außen-Ø
(mm)

1.31 €

3 Arbeitstage 5100100--

1.41 €

4 Arbeitstage 5150150--

1.93 €

4 Arbeitstage 5200200--

3.60 €

3 Arbeitstage 5300300--

1.86 €

3 Arbeitstage 530300--

1.24 €

4 Arbeitstage 10100100--

1.93 €

4 Arbeitstage 10150150--

2.81 €

4 Arbeitstage 10200200--

3.71 €

4 Arbeitstage 10200300--

3.94 €

5 Arbeitstage 10250250--

5.48 €

3 Arbeitstage 10300300--

10.69 €

4 Arbeitstage 10450450--

1.50 €

3 Arbeitstage 10100-Kreisförmigø100

2.14 €

5 Arbeitstage 1030300--

2.59 €

3 Arbeitstage -----

1.71 €

4 Arbeitstage 20100100--

3.03 €

3 Arbeitstage 20150150--

4.50 €

4 Arbeitstage 20200200--

6.03 €

3 Arbeitstage 20200300--

6.23 €

4 Arbeitstage 20250250--

8.04 €

4 Arbeitstage 20300300--

20.23 €

3 Arbeitstage 20450450--

1.92 €

4 Arbeitstage 20100-Kreisförmigø100

2.36 €

3 Arbeitstage 30100100--

3.75 €

4 Arbeitstage 30150150--

6.04 €

3 Arbeitstage 30200200--

7.59 €

4 Arbeitstage 30200300--

10.88 €

3 Arbeitstage 30300300--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Schaumstoff Farbe Schwarz 1P Menge(Stck.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support