• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Filter (im Beutel)

Filter (im Beutel)

Classification: filter
· Material: polyurethane / Thickness: 10 mm
· Width or OD: 300 mm
· Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFT10-31

Teilenummer
PFT10-31
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

6.82 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Filter Werkstoff Polyurethan Dicke(mm) 10
Breite (Außendurchmesser, wenn rund)(mm) 300 Länge(mm) 300 Farbe Schwarz
1P Menge(Stck.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Filter (im Beutel), die Teilenummer ist PFT10-31.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFT10-31.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support