• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polyurethan (Ether)

Polyurethan (Ether)

Classification: urethane
· Material: polyurethane
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P10-10
P10-15
P10-25
P10-100
P20-10
P20-15
P20-25
P20-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dicke
(mm)
Breite (Außendurchmesser, wenn rund)
(mm)
Länge
(mm)
Spezifikationen Außen-Ø
(mm)

1.09 €

3 Arbeitstage 10100100--

1.05 €

4 Arbeitstage 10150150--

1.61 €

4 Arbeitstage 10250250--

0.95 €

5 Arbeitstage 10100-Kreisförmigø100

1.05 €

4 Arbeitstage 20100100--

1.37 €

5 Arbeitstage 20150150--

2.80 €

3 Arbeitstage 20250250--

1.08 €

5 Arbeitstage 20100-Kreisförmigø100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Polyurethan Werkstoff Polyurethan Farbe Schwarz
1P Menge(Stck.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support