• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Farbstreifen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR201-1
MR201-2
MR201-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe

3.62 €

5 Arbeitstage Weiß

3.35 €

7 Arbeitstage Rot

3.28 €

7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Magnet Heimerker, Rohmaterial arten Gerollt
Dicke(mm) 0.8 Breite(mm) 20 Gesamtlänge(mm) 1000
Anzahl in einem Paket 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support