• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Eckiges Neodym

Eckiges Neodym
  • Mengenrabatt

Exhibits excellent magnetic properties which are superior to ferrite magnets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KGN-112

Teilenummer
KGN-112
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

5.73 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Breite(mm) 10 Länge(mm) 10
Flanschyp – Wandstärke(mm) 2 Menge 1(Stk.) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Eckiges Neodym, die Teilenummer ist KGN-112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGN-112.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support