• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Eckiges anisotropes Ferrit mit Loch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MGH-25

Teilenummer
MGH-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

2.92 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Breite(mm) 25 Länge(mm) 19
Flanschyp – Wandstärke(mm) 4.5 Menge 1(Stk.) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Eckiges anisotropes Ferrit mit Loch, die Teilenummer ist MGH-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGH-25.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support