Available in four polycarbonate (PC) plate sizes (t = 3 mm).
*Quantity: Available in single or multiple quantities.
[Features]
· Polycarbonate resin with the highest impact resistance of known plastic materials. Contributes to improving the safety of daily life.
· Excellent heat and low-temperature resistance. (Actual operating temperature range: -20–110°C)
· A substitute material for partitions, door panels, indoor fittings, and glass.
*This material can also be used as a replacement for the above-mentioned applications.
· Quantity: Available in single or multiple quantities.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KPMT-4303
Werkstoff | Polykarbonat (PC) | Klasse | Stoßfest | Farbe | Transparenz |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsbearbeitung | Ohne Bohrungsbearbeitung | Größe (Plattendicke)(mm) | 3 | Größe (längs)(mm) | 450 |
Größe (seitlich)(mm) | 300 | Spezifikationen | Muster: Transparent, matt |
Sie befinden sich auf der Seite für Polyca-Ace transparente Matte, die Teilenummer ist KPMT-4303.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KPMT-4303.