• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metall-Rollenwicklung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS139T

Teilenummer
HS139T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

15.46 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) Heimerker, Rohmaterial arten Gerollt
Dicke(mm) 0.1 Breite(mm) 300 Gesamtlänge(mm) 920
Spezifikationen Mit Leim

Sie befinden sich auf der Seite für Metall-Rollenwicklung, die Teilenummer ist HS139T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS139T.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support