Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AR151
Ausführung | Heimwerkerbedarf | Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral | Aluminium | Heimerker, Rohmaterial arten | Platte und Folie |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 0.5 | Breite(mm) | 150 | Gesamtlänge(mm) | 150 |
Farbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Metall - Hobbymaterial, farbeloxierte Metallplatte, die Teilenummer ist AR151.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AR151.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften