• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metall - Hobbymaterial, Kupferwürfel

Metall - Hobbymaterial, Kupferwürfel

Applications: Metal material
· Size (mm) 20 × 20 × 20
· Material: Copper
· Specification: Cube
· Piece (qty): 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CZ23

Teilenummer
CZ23
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

3.87 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Kupfer Heimerker, Rohmaterial arten Würfel
Größe(mm) 20 x 20 x 20

Sie befinden sich auf der Seite für Metall - Hobbymaterial, Kupferwürfel, die Teilenummer ist CZ23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CZ23.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support