Note: Each available in single or multiple units.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AMH1601
Ausführung | Heimwerkerbedarf | Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral | Aluminium | Heimerker, Rohmaterial arten | Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 1 | Gesamtlänge(mm) | 300 | Außendurchmesser(φ) | 16 |
Spezifikationen | Rundes Rohr |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiummaterial für den Hobbygebrauch, Aluminium-Rundrohr (L 300 mm), die Teilenummer ist AMH1601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AMH1601.
HIKARI
Standardpreis 4.60 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.