• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stahl Mesh Panel

Stahl Mesh Panel
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KJ453-1

Marke: HIKARI

Preis: 16.90

Lieferzeit: 8 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KJ453-1

Teilenummer
KJ453-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wall/Window hardware/Shelf type Gewebeplatte Form Quadratisch Größe(mm) 450 x 450
Werkstoff Stahl (verchromt) Drahtdurchmesser(mm) φ 6 Gewebe(mm) φ 2,5
Netzteil-Steigung(mm) 50

Technischer Support