Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304-SWL-25 |
SWL-15A-SCH80 |
SWL-20A-SCH80 |
SWL-25A-SCH80 |
SWL-40A-SCH80 |
SWL-65A-SCH80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Nenndicke | Nenn-Ø | Maß D (mm) | Maß C (mm) | Maß A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | 1B (25A) | 27.2 | 16 | 34.5 | ||
5.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | SCH80 | 1/2B (15A) | 16.1 | 13 | 22.2 | ||
7.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | SCH80 | 3/4B (20A) | 21.4 | 14 | 27.7 | ||
11.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | SCH80 | 1B (25A) | 27.2 | 16 | 34.5 | ||
25.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | SCH80 | 1 1/2B (40A) | 41.2 | 19 | 49.1 | ||
90.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | SCH80 | 2 1/2B (65A) | 65.9 | 26 | 77.1 |
Loading...
Ausführung | Ausführung Lochschweißung | Passform | Winkelstück | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenndicke
Nenn-Ø
Maß D(mm)
Maß C(mm)
Maß A(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften