• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Anschweißstutzen halbe Kupplung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
316L-SWCHS-15
316L-SWCHS-20
316L-SWCHS-25
S25C-GALV-SWCHS-08
S25C-GALV-SWCHS-10
S25C-GALV-SWCHS-15
S25C-GALV-SWCHS-20
S25C-GALV-SWCHS-25
S25C-GALV-SWCHS-32
SWCH-6A-SCH80
SWCH-8A-SCH80
SWCH-10A-SCH80
SWCH-15A-SCH80
SWCH-15A-SCH160
SWCH-20A-SCH80
SWCH-20A-SCH160
SWCH-25A-SCH80
SWCH-25A-SCH160
SWCH-32A-SCH80
SWCH-32A-SCH160
SWCH-40A-SCH80
SWCH-40A-SCH160
SWCH-50A-SCH80
SWCH-50A-SCH160
SWCH-65A-SCH80
SWCH-65A-SCH160
SWCH-80A-SCH80
SWCH-80A-SCH160
SWCH-R-6A-SCH80
SWCH-R-8A-SCH80
SWCH-R-10A-SCH80
SWCH-R-15A-SCH80
SWCH-R-15A-SCH160
SWCH-R-20A-SCH80
SWCH-R-20A-SCH160
SWCH-R-25A-SCH80
SWCH-R-25A-SCH160
SWCH-R-32A-SCH80
SWCH-R-32A-SCH160
SWCH-R-40A-SCH80
SWCH-R-40A-SCH160
SWCH-R-50A-SCH80
SWCH-R-50A-SCH160
SWCH-R-65A-SCH80
SWCH-R-65A-SCH160
SWCH-R-80A-SCH80
SWCH-R-80A-SCH160
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Nenndicke Nenn-Ø Maß D
(mm)
Maß C
(mm)
Spezifikationen Maß A
(mm)

15.21 €

14 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)-1/2B (15A)16.110-22.2

20.79 €

14 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)-3/4B (20A)21.413-27.7

28.48 €

14 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)-1B (25A)27.213-34.5

4.71 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1/4B (8A)9.412-14.3

4.95 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-3/8B (10A)12.713-17.8

5.21 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1/2B (15A)16.113-22.2

6.13 €

14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-3/4B (20A)21.416-27.7

7.71 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1B (25A)27.217-34.5

11.73 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1 1/4B (32A)35.518-43.2

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/8B (6A)7.112Flanschkupplung11.0

4.19 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/4B (8A)9.412Flanschkupplung14.3

4.41 €

Verfügbar 14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/8B (10A)12.713Flanschkupplung17.8

4.45 €

Verfügbar 7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/2B (15A)16.113Flanschkupplung22.2

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601/2B (15A)12.315Flanschkupplung22.2

5.35 €

Verfügbar 7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/4B (20A)21.416Flanschkupplung27.7

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1603/4B (20A)16.216Flanschkupplung27.7

6.19 €

Verfügbar 7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801B (25A)27.217Flanschkupplung34.5

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601B (25A)21.218Flanschkupplung34.5

8.58 €

14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/4B (32A)35.518Flanschkupplung43.2

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601 1/4B (32A)29.920Flanschkupplung43.2

9.89 €

14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/2B (40A)41.220Flanschkupplung49.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601 1/2B (40A)34.421Flanschkupplung49.1

14.30 €

14 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802B (50A)52.723Flanschkupplung61.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1602B (50A)43.124Flanschkupplung61.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802 1/2B (65A)65.926Flanschkupplung77.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1602 1/2B (65A)57.327Flanschkupplung77.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803B (80A)78.129Flanschkupplung90.0

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1603B (80A)66.931Flanschkupplung90.0

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/8B (6A)7.112Flanschkupplung, Ausführung R11.0

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/4B (8A)9.412Flanschkupplung, Ausführung R14.3

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/8B (10A)12.713Flanschkupplung, Ausführung R17.8

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/2B (15A)16.113Flanschkupplung, Ausführung R22.2

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601/2B (15A)12.315Flanschkupplung, Ausführung R22.2

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/4B (20A)21.416Flanschkupplung, Ausführung R27.7

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1603/4B (20A)16.216Flanschkupplung, Ausführung R27.7

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801B (25A)27.217Flanschkupplung, Ausführung R34.5

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601B (25A)21.218Flanschkupplung, Ausführung R34.5

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/4B (32A)35.518Flanschkupplung, Ausführung R43.2

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601 1/4B (32A)29.920Flanschkupplung, Ausführung R43.2

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/2B (40A)41.220Flanschkupplung, Ausführung R49.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601 1/2B (40A)34.421Flanschkupplung, Ausführung R49.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802B (50A)52.723Flanschkupplung, Ausführung R61.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1602B (50A)43.124Flanschkupplung, Ausführung R61.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802 1/2B (65A)65.926Flanschkupplung, Ausführung R77.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1602 1/2B (65A)57.327Flanschkupplung, Ausführung R77.1

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803B (80A)78.129Flanschkupplung, Ausführung R90.0

-

auf Anfrage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1603B (80A)66.931Flanschkupplung, Ausführung R90.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Flanschkupplung Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support