Schweißeinsatz, Stutzen mit Bund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304-SW45BHS-15-L100
304-SW45BHS-20-L100
304-SW45BHS-25-L100
304-SWBS-08
304-SWBS-10
304-SWBS-15
304-SWBS-20
304-SWBS-25
304-SWBS-32
304-SWBS-40
304-SWBS-50
316L-S80-SWBHS-25
316L-SWBHS-10
316L-SWBHS-15
316L-SWBHS-20
S25C-GALV-SW45BHS-15-L100
S25C-GALV-SW45BHS-20-L100
S25C-GALV-SW45BHS-25-L100
S25C-GALV-SWBHS-08
S25C-GALV-SWBHS-10
S25C-GALV-SWBHS-15
S25C-GALV-SWBHS-20
S25C-GALV-SWBHS-25
S25C-GALV-SWBHS-32
S25C-GALV-SWBHS-40
S25C-GALV-SWBHS-50
S25C-S80-SW45BHS-15-L100
S25C-S80-SW45BHS-20-L100
S25C-S80-SW45BHS-25-L100
SWBH-R-6A-SCH80
SWBH-R-8A-SCH80
SWBH-R-10A-SCH80
SWBH-R-15A-SCH80
SWBH-R-15A-SCH160
SWBH-R-20A-SCH80
SWBH-R-20A-SCH160
SWBH-R-25A-SCH80
SWBH-R-25A-SCH160
SWBH-R-32A-SCH80
SWBH-R-32A-SCH160
SWBH-R-40A-SCH80
SWBH-R-40A-SCH160
SWBH-R-50A-SCH80
SWBH-R-50A-SCH160
SWBH-R-65A-SCH80
SWBH-R-65A-SCH160
SWBH-R-80A-SCH80
SWBH-R-80A-SCH160
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passform Werkstoff Nenndicke Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück) Maß D
(mm)
Maß C
(mm)
Spezifikationen Maß A
(mm)

35.61 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Nabe] Zugeschnittener Ansatz[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-1/2B (15A)-16.110-22.2

32.70 €

auf Anfrage [Nabe] Zugeschnittener Ansatz[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-3/4B (20A)-21.413-27.7

47.56 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Nabe] Zugeschnittener Ansatz[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)-1B (25A)-27.213-34.5

6.88 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz--1/4B (8A)-9.410-14.3

7.60 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz--3/8B (10A)-12.710-17.8

8.22 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz--1/2B (15A)-16.110-22.2

10.15 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz--3/4B (20A)-21.413-27.7

13.31 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz--1B (25A)-27.213-34.5

21.13 €

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz--1 1/4B (32A)-35.513-43.2

24.38 €

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz--1 1/2B (40A)-41.213-49.1

44.41 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz--2B (50A)-52.716-61.1

30.38 €

15 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz-SCH801B (25A)-27.213-34.5

12.69 €

15 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz--3/8B (10A)-12.710-17.8

18.89 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz--1/2B (15A)-16.110-22.2

22.03 €

15 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz--3/4B (20A)-21.413-27.7

27.00 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Nabe] Zugeschnittener Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1/2B (15A)-16.113-22.2

27.30 €

auf Anfrage [Nabe] Zugeschnittener Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-3/4B (20A)-21.416-27.7

46.10 €

Verfügbar 8 Arbeitstage [Nabe] Zugeschnittener Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1B (25A)-27.217-34.5

5.09 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1/4B (8A)-9.412-14.3

5.27 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-3/8B (10A)-12.713-17.8

5.54 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1/2B (15A)-16.113-22.2

6.33 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-3/4B (20A)-21.416-27.7

7.95 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1B (25A)-27.217-34.5

12.13 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1 1/4B (32A)-35.518-43.2

13.92 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-1 1/2B (40A)-41.220-49.1

20.98 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.-2B (50A)-52.723-61.1

20.09 €

Verfügbar auf Anfrage [Nabe] Zugeschnittener Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/2B (15A)-12.315-22.2

18.10 €

auf Anfrage [Nabe] Zugeschnittener Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/4B (20A)-16.216-27.7

31.58 €

Verfügbar auf Anfrage [Nabe] Zugeschnittener Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801B (25A)1/4B (8A)21.218-34.5

-

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/8B (6A)-7.112mit R-Nabe11.0

4.37 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/4B (8A)-9.412mit R-Nabe14.3

4.59 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/8B (10A)-12.713mit R-Nabe17.8

4.68 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801/2B (15A)-16.113mit R-Nabe22.2

6.82 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601/2B (15A)-12.315mit R-Nabe22.2

5.23 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803/4B (20A)-21.416mit R-Nabe27.7

9.06 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1603/4B (20A)-16.216mit R-Nabe27.7

6.29 €

Verfügbar 9 Arbeitstage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801B (25A)-27.217mit R-Nabe34.5

8.17 €

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601B (25A)-21.218mit R-Nabe34.5

7.48 €

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/4B (32A)-35.518mit R-Nabe43.2

-

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601 1/4B (32A)-29.920mit R-Nabe43.2

8.91 €

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH801 1/2B (40A)-41.220mit R-Nabe49.1

-

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1601 1/2B (40A)-34.421mit R-Nabe49.1

10.16 €

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802B (50A)-52.723mit R-Nabe61.1

-

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1602B (50A)-43.124mit R-Nabe61.1

-

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH802 1/2B (65A)-65.926mit R-Nabe77.1

-

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1602 1/2B (65A)-57.327mit R-Nabe77.1

-

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH803B (80A)-78.129mit R-Nabe90.0

-

auf Anfrage [Nabe] Mit Ansatz[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.SCH1603B (80A)-66.931mit R-Nabe90.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support