• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schweißeinsatz, Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304-SWU08
304-SWU10
304-SWU15
304-SWU20
304-SWU25
304-SWU32
304-SWU40
304-SWU50
S25C-GALV-SWU15
S25C-GALV-SWU20
S25C-GALV-SWU25
S25C-GALV-SWU32
S25C-GALV-SWU40
S25C-GALV-SWU50
SWU-8A
SWU-10A
SWU-15A
SWU-20A
SWU-25A
SWU-32A
SWU-40A
SWU-50A
SWU-65A
SWU-80A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Nenn-Ø Maß D
(mm)
Maß C
(mm)
Maß A
(mm)

17.14 €

13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)221114.3

19.65 €

13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)261217.8

22.43 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)321322.2

30.61 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)381627.7

40.18 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)471734.5

85.94 €

13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)581843.2

88.98 €

13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)632049.1

139.07 €

13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)762361.1

17.48 €

Verfügbar 13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2B (15A)321322.2

22.80 €

Verfügbar 13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)381627.7

30.77 €

13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)471734.5

47.64 €

13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)581843.2

67.67 €

13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/2B (40A)632049.1

93.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2B (50A)762361.1

9.33 €

13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/4B (8A)221114.3

10.39 €

5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/8B (10A)261217.8

11.80 €

5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2B (15A)321322.2

15.55 €

5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)381627.7

21.43 €

5 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)471734.5

30.49 €

13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)581843.2

42.33 €

13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/2B (40A)632049.1

71.86 €

13 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2B (50A)762361.1

-

7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2 1/2B (65A)952677.1

-

7 Arbeitstage [Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3B (80A)1112990.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Mit Überwurfmutter Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support