Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
304-SCH08 |
304-SCH15 |
304-SCH20 |
304-SCH25 |
SCH-6A |
SCH-8A |
SCH-10A |
SCH-15A |
SCH-20A |
SCH-25A |
SCH-32A |
SCH-40A |
SCH-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Nenn-Ø | Gewindenenn-Ø | Maß B | Maß L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.82 € | 1 | 14 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 1/4 | 22 | 26 | ||
13.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 1/2 | 32 | 32 | ||
21.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 3/4 | 38 | 37 | ||
34.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 1 | 45 | 42 | ||
3.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/8B (6A) | 1/8 | 19 | 22 | ||
2.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/4B (8A) | 1/4 | 22 | 25 | ||
3.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/8B (10A) | 3/8 | 28 | 28 | ||
4.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1/2B (15A) | 1/2 | 32 | 32 | ||
5.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4 | 38 | 38 | ||
8.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1B (25A) | 1 | 46 | 45 | ||
16.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4 | 58 | 50 | ||
20.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2 | 63 | 55 | ||
31.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.1158 Äquiv. | 2B (50A) | 2 | 76 | 60 |
Loading...
Ausführung | Lochschweißung und Verschraubung | Passform | Flanschkupplung | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Keine Herstellerbeschränkungen | Spezifikationen | Flanschkupplung | Farbe | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenn-Ø
Gewindenenn-Ø
Maß B
Maß L
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften