• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einschraub-Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304-SB08X06
304-SB10X08
304-SB15X08
304-SB15X10
304-SB20X08
304-SB20X10
304-SB20X15
304-SB25X10
304-SB25X15
304-SB25X20
304-SB50X25
304-SB50X32
304-SB50X40
S25C-RSB08X10
S25C-RSB10X15
S25C-RSB15X20
S25C-SB08
S25C-SB10
S25C-SB15
S25C-SB20
S25C-SB25
S25C-SB32
SB-8X6A
SB-10X8A
SB-15X8A
SB-15X10A
SB-20X8A
SB-20X10A
SB-20X15A
SB-25X10A
SB-25X15A
SB-25X20A
SB-32X15A
SB-32X20A
SB-32X25A
SB-40X25A
SB-40X32A
SB-50X25A
SB-50X32A
SB-50X40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Maß L
(mm)

10.26 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)1/8B (6A)17

11.67 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)1/4B (8A)18

14.72 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)1/4B (8A)21

14.72 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)3/8B (10A)21

22.64 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)1/4B (8A)24

22.64 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)3/8B (10A)24

22.64 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)1/2B (15A)24

31.54 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)3/8B (10A)27

31.56 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)1/2B (15A)27

31.56 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)3/4B (20A)27

86.34 €

1 14 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)1B (25A)35

86.34 €

1 14 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)1 1/4B (32A)35

86.34 €

1 14 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)1 1/2B (40A)35

10.82 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/4B (8A)3/8B (10A)20

11.84 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/8B (10A)1/2B (15A)22

20.90 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2B (15A)3/4B (20A)26

9.62 €

1 9 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/4B (8A)1/4B (8A)20

10.82 €

1 9 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/8B (10A)3/8B (10A)22

11.84 €

1 9 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)26

14.64 €

1 9 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)29

23.20 €

1 9 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)1B (25A)32

38.17 €

1 9 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)34

2.72 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/4B (8A)1/8B (6A)17

2.86 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/8B (10A)1/4B (8A)19

4.03 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2B (15A)1/4B (8A)23

4.03 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1/2B (15A)3/8B (10A)23

6.18 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)1/4B (8A)29

6.18 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)3/8B (10A)29

6.18 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.3/4B (20A)1/2B (15A)29

8.23 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)3/8B (10A)35

8.23 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)1/2B (15A)35

8.23 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1B (25A)3/4B (20A)35

13.34 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)1/2B (15A)46

13.35 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)3/4B (20A)46

13.35 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/4B (32A)1B (25A)46

17.88 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/2B (40A)1B (25A)50

17.88 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)50

27.37 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2B (50A)1B (25A)63

27.37 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2B (50A)1 1/4B (32A)63

27.37 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.2B (50A)1 1/2B (40A)63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Reduzierstück Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Zulässige Flüssigkeit Keine Herstellerbeschränkungen Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA Farbe NA

Technischer Support