Hersteller-Teilenummer: M-032
Marke: ATOMS
Preis: 36.97 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M-032
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Material zur Wärmerückstrahlung | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Nitrilzellkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø Klinge(mm) | 31.2 | Rollen-Ø(mm) | 33.0 | Dicke des Materials zur Wärmerückstrahlung(mm) | 21.0 |
Außen-Ø Kupferrohr(mm) | 19.05, 22.22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wärmedämmstoff, die Teilenummer ist M-032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-032.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften