Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser | Radialversatz (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3 | 120 | ||
63.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 3 | 120 | ||
67.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 4 | 175 | ||
83.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 4 | 175 | ||
92.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 4 | 175 | ||
84.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 4 | 175 | ||
91.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | 4 | 175 | ||
132.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4B (100A) | 4 | 225 | ||
170.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5B (125A) | 4 | 225 | ||
225.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6B (150A) | 4 | 225 | ||
340.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8B (200A) | 6 | 325 | ||
513.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10B (250A) | 6 | 325 | ||
633.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12B (300A) | 6 | 325 |
Loading...
Verbindungsart | Gummidichtung | Geeignetes Fluid | Wasser | Verbindungsteil, Ausführung | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Befeuchtetes Material | Kautschuk | Verbindungsteil, Material | EN 1.0038 Äquiv. | Flanschausführung | JIS10K |
Anz. der Zähne | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser
Radialversatz(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften