• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ungemusterte Acrylplatte (mit Klebeband)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EL257-T
EL416-T
UP123-T
UP144-T
UP258-T
UP260-T
UP280A-T
UP358-T
UP390-T
UP515-T
UP520G-N
UP520W-N
UP730(370)-T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Dicke
(mm)
Farbe Form Größe (längs)
(mm)
Größe (seitlich)
(mm)

5.63 €

5 Arbeitstage 2GrauVertikal20060

3.32 €

4 Arbeitstage 2GrauHorizontale Ausführung16040

1.32 €

4 Arbeitstage 2WeißVertikal12030

1.55 €

3 Arbeitstage 2WeißVertikal14040

4.88 €

4 Arbeitstage 2WeißHorizontale Ausführung25080

3.40 €

3 Arbeitstage 2WeißVertikal20060

4.43 €

4 Arbeitstage 3WeißHorizontale Ausführung20080

1.06 €

4 Arbeitstage 2WeißHorizontale Ausführung8035

5.75 €

4 Arbeitstage 2WeißHorizontale Ausführung30090

2.01 €

3 Arbeitstage 2WeißHorizontale Ausführung15050

18.80 €

5 Arbeitstage 2WeißHorizontale Ausführung22550

18.71 €

5 Arbeitstage 2WeißHorizontale Ausführung22550

1.01 €

3 Arbeitstage 2WeißHorizontale Ausführung7030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Acryl Heimerker, Rohmaterial arten Platte, Zeichen für Platte
Spezifikationen Flachplatten-Ausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support