Allgemeine Rohrfittings - Winkelstück mit 2 Außengewinden - ELM

Allgemeine Rohrfittings - Winkelstück mit 2 Außengewinden - ELM
Applicable fluids include water, air, and oil. Male elbows are used on both sides and the screws have the same diameters. Screws with diameters ranging from 1/8 to 1 inch can be selected. Stainless steel is the material used. A Taiwanese manufacturer of piping parts/hydraulic equipment products established in 1980. ISO: 9001-certified in 2006. Achieves stable quality at low cost.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ELM06T

Teilenummer
ELM06T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.38 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Gleicher Ø Max. Betriebsdruck(MPa) 20.58 Oberflächenbehandlung NA
Ausführung Winkelstücke mit Innengewinde auf beiden Seiten Ausführungen Schraubanschluss M1 PT Gewindenenn-Ø M1 1/4"

Sie befinden sich auf der Seite für Allgemeine Rohrfittings - Winkelstück mit 2 Außengewinden - ELM, die Teilenummer ist ELM06T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ELM06T.

Technischer Support