• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lagergehäuse - Konvex Standard - Festlagerseite, Konvexe Ausführung - [ECJK]

Lagergehäuse - Konvex Standard - Festlagerseite, Konvexe Ausführung - [ECJK]

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. CHENG JUN is a manufacturer that develops a wide range of linear parts in Taiwan. This bearing has a particular high rating even compared with other bearings and is used in manufacturing lines all over the world. At MISUMI-VONA, we are continuing to develop bearings and support units.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ECJK08
ECJK10
ECJK12
ECJK15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellen-Ø D
(Ø)
Achshöhe H
(mm)
Dicke L
(mm)
Breite B
(mm)

43.81 €

5 Arbeitstage 8172352

67.65 €

5 Arbeitstage 10252470

64.86 €

5 Arbeitstage 12252470

72.04 €

5 Arbeitstage 15302580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite Modell Rechteckig Befestigungsmethode Mit Befestigungsfase
Mit Lager Radiallager, einfach Lagerqualität Klasse 0 Oberflächenbehandlung Brüniert
Auflagewerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support