Manuelle XZ-Achse, Stelltische für Kreuzrollenlager: 25x25 / 80x80 / 100x100 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S7V-60R

Teilenummer
S7V-60R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

194.00 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung XZ Tischgröße (Länge) (Bereichswahl)(mm) 41~60 Tischgröße (Breite) (Bereichswahl)(mm) 41~60
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Verfahrweg (X-Weg) (Auswahlbereich)(mm) ~ ±10 mm Verfahrweg (Z-Weg) (Auswahlbereich)(mm) ~ ±10 mm
Zufuhrmethode EN 1.4125 äquiv. Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Schwarz eloxiertes Aluminium
Führungsmechanismus Kreuzrollenführung Tischgröße (Dicke) (Bereichswahl)(mm) 80.1~100 Tischgröße (Länge)(mm) 60
Tischgröße (Breite)(mm) 60 Zulässige Last(N) 20 Verfahrweg (X-Weg)(mm) ±6,5
Verfahrweg (Z-Weg)(mm) ±6,5 Tischgröße (Dicke)(mm) 98 Z-Achse, Tischoberfläche Vertikal
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Klemme Klemmhebel vertauscht Links/Rechts
Befestigungsrichtung Mikrometerkopf Rechts

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support