• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Drehtisch, manuell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RDS-40

Teilenummer
RDS-40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

162.63 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischform Circular form Tischgröße (Bereich frei wählbar) ~40mm Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30
Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) 360° Verfahrweg (Fein)(deg) ±5° Zufuhrmethode EN 1.4125 Equiv.
Tabelle Werkstoffe Brass Surface Treatment LTBC Plating Führungsmechanismus ground glass joint
Table size (thickness) (range selection)(mm) 1~15 Stage Surface(Ø) 40 Zulässige Last(N) 10
Stroke (θ Angle)(deg) 360 Table size (thickness)(mm) 13 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Klemme Clamping Lever

Sie befinden sich auf der Seite für Drehtisch, manuell, die Teilenummer ist RDS-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RDS-40.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support