• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahlrohr-Verbinder, Knie [EME-4]

Edelstahlrohr-Verbinder, Knie [EME-4]

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: EME-8-8R

Marke: EMT

Preis: 11.52

Lieferzeit: 11 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EME-8-8R

Teilenummer
EME-8-8R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.52 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) 12.7 Anschlussgewinde, Ausführung R Gewinde-Nenn-Ø 1/2B
Max. Betriebsdruck(MPa) 16 Oberflächenbehandlung NA Verwendete Stahlrohrausführung Zollrohr
Größenstandard Zoll

Technischer Support