• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stecker

Stecker
This product is a screw plug. Select the pipe screw from G1/8 and 1/4. Note that this product is only sold in lots. (Example: Minimum order quantity of 100 pieces.) Chinese pneumatic device-related product manufacturer, founded in 1986. The company obtained ISO 9001 certification in 1998, and their products are highly regarded around the world for their stable quality.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBPG-01
MBPG-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Rohrschraubanschluss

0.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B (6A)G1/8

1.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)G1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Messing Max. Betriebsdruck(MPa) 0.8 Zulässige Flüssigkeit Luft
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support