Kugel-Zylindergriffe / HIZ / Aluminium / drehbar / Gewindebolzen

Kugel-Zylindergriffe / HIZ / Aluminium / drehbar / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Aluminium / [Bauform] Eingeengte Form / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 20 - 29 mm / [Gewindegröße] M10, M6, M8



Die drehbaren Kugel-Zylindergriffe von FLAIR bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die drehbaren Kugel-Zylindergriffe sind in der Bauform Eingeengte Form erhältlich. Zur Befestigung wird ein Außengewinde verwendet. Es handelt sich um starke und zuverlässige Verbindungen, die trotz ihrer Robustheit einfach zu lösen sind. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 20 bis 29 mm. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M10, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIZ-3/8
HIZ-M6
HIZ-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge
(mm)
Griff Dicke
(mm)
Griff Länge
(mm)
Spezialschrauben erforderlich

8.92 €

1 19 Arbeitstage -8328733/8"

61.34 €

1 5 Arbeitstage M6582050-

8.92 €

1 19 Arbeitstage M10832873-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Gekröpft Griffmaterial Aluminium
Griffoberfläche Verchromte Beschichtung Werkstoff Montagebereich Stahl Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support