• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konusgriffe / HH-□□□ / PP / drehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HH-1/2
HH-5/16
HH-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge
(mm)
Griff Dicke
(mm)
Griff Länge
(mm)
Spezialschrauben erforderlich

4.98 €

1 19 Arbeitstage -8028801/2"

5.03 €

1 5 Arbeitstage -5319535/16"

6.65 €

1 19 Arbeitstage M8531953-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Stieltyp (Konus) Griffmaterial Polypropylen
Griffoberfläche NA Werkstoff Montagebereich Stahl Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support