• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Griff, Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HAR-80ALG
HAR-80G
HAR-100ALG
HAR-100G
HAR-125ALG
HAR-125G
HAR-140ALG
HAR-140G
HAR-160ALG
HAR-160G
HAR-200ALG
HAR-200G
HAR-250ALG
HAR-250G
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Griff, Material Dicke des Griffs
(mm)
Außen-Ø der Welle
(Ø)
Rundes Loch Durchmesser
(Ø)

15.84 €

5 Arbeitstage 80Aluminium303210

15.84 €

5 Arbeitstage 80[Stahl] Stahl303210

18.76 €

5 Arbeitstage 100Aluminium343310

18.76 €

5 Arbeitstage 100[Stahl] Stahl343310

24.51 €

5 Arbeitstage 125Aluminium414010

24.51 €

5 Arbeitstage 125[Stahl] Stahl414010

29.37 €

5 Arbeitstage 140Aluminium454210

29.37 €

5 Arbeitstage 140[Stahl] Stahl454210

34.46 €

5 Arbeitstage 160Aluminium474212

34.46 €

5 Arbeitstage 160[Stahl] Stahl474212

51.70 €

5 Arbeitstage 200Aluminium554912

51.70 €

5 Arbeitstage 200[Stahl] Stahl554912

79.16 €

5 Arbeitstage 250Aluminium745112

79.16 €

5 Arbeitstage 250[Stahl] Stahl745112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Handrad Trichterwinde Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundes Loch (Durchgangsbohrung) Handgriff No (keine Montagebohrung für Griff)
Griff, Oberfläche Verchromte Beschichtung Befestigungsschraube, Planfläche NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support