Handkurbel / HMB / Gusseisen / lackiert / Zylindergriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMB-125
HMB-160
HMB-160-SQ
HMB-200
HMB-200-SQ
HMB-250-SQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Ausführung (Nabe) Montagebereich Außen-Ø der Welle
(mm)
Rundes Loch Durchmesser
(mm)
Quadratische Bohrung Durchmesser W
(mm)
Wenderadius
(mm)

17.02 €

1 19 Arbeitstage 136.5Rundes Loch (Durchgangsbohrung)3410-125

21.80 €

1 19 Arbeitstage 173Rundes Loch (Durchgangsbohrung)3814-160

24.81 €

1 19 Arbeitstage 173Quadratische Bohrung38-V17160

25.68 €

1 19 Arbeitstage 214Rundes Loch (Durchgangsbohrung)4417-200

28.65 €

1 19 Arbeitstage 214Quadratische Bohrung44-V22200

34.64 €

1 11 Arbeitstage 264Quadratische Bohrung48-V22250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Kurbelgriff drehbar Werkstoff (Korpus) Zinkguss Griff No (mit Montagebohrung für Griff)
Oberfläche (Korpus) Anstrich Innengewinde (Gewindestift radial) NA

Technischer Support