Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 37 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 774 - 3820 N / [statische Tragzahl] 1180 - 7940 N
MYT bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 50 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 37 - 100 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen 3001 und 4000 N sowie zwischen 774 und 3820 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 1180 bis 7940 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.
Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMYMKP16UU |
LMYMKP20UU |
LMYMKP25UU |
LMYMKP35UU |
LMYMKP40UU |
LMYMKP50UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 28 | 37 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | ||
11.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 32 | 42 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | ||
15.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
28.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
45.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 60 | 80 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | ||
65.14 € | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 80 | 100 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Geflanschter Einsatz | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rechteckig |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Verfügbar | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften