Trageinheit Quadrat, - Quadratform der Befestigungsseite, EK-Typ -

Trageinheit Quadrat, - Quadratform der Befestigungsseite, EK-Typ -

A fixing side convex support unit. This product is made from steel and black oxide coating materials. SUNGIL XX is a Korean manufacturer that was established in 1991. This company has 70% of the domestic coupling market share, and is the No1 manufacturer with 3,000 customers. We are able to deliver various types of this in short time frames.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EK4-P0-C7
EK5-P0-C7
EK6-P0-C7
EK6-P5
EK8-P0-C7
EK8-P5
EK10-C8
EK10-P0-C7
EK10-P5
EK12-C8
EK12-P0-C7
EK12-P5
EK15-C8
EK15-P0-C7
EK15-P5
EK20-C8
EK20-P0-C7
EK20-P5
EK25-C8
EK25-P0-C7
EK25-P5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellendurchmesser
(Ø)
Lagerqualität Achshöhe
(mm)
Dicke
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Modellnummer des Gegenparts (Festlagerseite <=> Loslagerseite) Gewicht
(g)

32.29 €

3 Arbeitstage 104P0-C71015---50

32.40 €

3 Arbeitstage 105P0-C71116.5---68

40.08 €

3 Arbeitstage 106P0-C7132024501078ESGF-6120

76.24 €

3 Arbeitstage 106P5132024501078ESGF-6120

43.07 €

3 Arbeitstage 108P0-C7172340181470ESGF-8230

73.30 €

3 Arbeitstage 108P5172340181470ESGF-8230

62.96 €

3 Arbeitstage 1010C8252463702744ESGF-10430

51.38 €

3 Arbeitstage 1010P0-C7252463702744ESGF-10430

79.05 €

3 Arbeitstage 1010P5252463702744ESGF-10430

68.55 €

3 Arbeitstage 1012C8252468603038ESGF-12420

52.70 €

3 Arbeitstage 1012P0-C7252468603038ESGF-12420

80.46 €

3 Arbeitstage 1012P5252468603038ESGF-12420

78.56 €

3 Arbeitstage 1015C8302573503430ESGF-15530

58.24 €

3 Arbeitstage 1015P0-C7302573503430ESGF-15530

86.17 €

3 Arbeitstage 1015P5302573503430ESGF-15530

120.03 €

32 Arbeitstage 1020C83042171508232ESGF-201310

89.96 €

32 Arbeitstage 1020P0-C73042171508232ESGF-201310

101.01 €

3 Arbeitstage 1020P53042171508232ESGF-201310

109.77 €

3 Arbeitstage 1025C83548192089898ESGF-251950

94.39 €

3 Arbeitstage 1025P0-C73548192089898ESGF-251950

116.29 €

3 Arbeitstage 1025P53548192089898ESGF-251950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Mit Befestigungsfase Mit Lager Radiallager, einfach Oberflächenbehandlung Brüniert
Auflagewerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support