Trageinheit Quadrat, - Quadratform der Befestigungsseite, AF-Typ -

Trageinheit Quadrat, - Quadratform der Befestigungsseite, AF-Typ -

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. A Korean manufacturer established in 1991. This company has 70% of the domestic coupling market share, and is the No1 manufacturer with 3,000 customers. We are able to deliver various types of this in short time frames.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASGF-8
ASGF-10
ASGF-12
ASGF-15
ASGF-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellendurchmesser
(Ø)
Achshöhe
(mm)
Dicke
(mm)
Modellnummer des Gegenparts (Festlagerseite <=> Loslagerseite) Gewicht
(g)

26.90 €

4 Arbeitstage 1061715ASGK-8-P5130

29.25 €

4 Arbeitstage 1082520ASGK-10-P5320

30.96 €

4 Arbeitstage 10102520ASGK-12-P5300

34.99 €

4 Arbeitstage 10153020ASGK-15-P5370

37.05 €

4 Arbeitstage 10203026ASGK-20-P5660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Mit Befestigungsfase Mit Lager Radiallager, einfach Oberflächenbehandlung Brüniert
Auflagewerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support