• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Trageinheit Rundform, - Rundform der Befestigungsseite, CF-Typ -

Trageinheit Rundform, - Rundform der Befestigungsseite, CF-Typ -

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. A Korean manufacturer established in 1991. This company has 70% of the domestic coupling market share, and is the No1 manufacturer with 3,000 customers. We are able to deliver various types of this in short time frames.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSGF-8
CSGF-12
CSGF-15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellendurchmesser
(Ø)
Achshöhe
(mm)
Dicke
(mm)
Modellnummer des Gegenparts (Festlagerseite <=> Loslagerseite) Gewicht
(g)

26.69 €

3 Arbeitstage 10615.516CSGK-8-P5165

30.87 €

3 Arbeitstage 10102020CSGK-10-P5285

32.04 €

9 Arbeitstage 10152220CSGK-15-P5355

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Mit Befestigungsfase Mit Lager Radiallager, einfach Oberflächenbehandlung Brüniert
Auflagewerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support