Hersteller-Teilenummer: WP13A-250
Marke: SONRIN
Preis: 28.53 €
Lieferzeit: 56 Arbeitstage
Montage- Höhe H: 285 mm
Lastbereich: 220.01~320.00 daN
Zulässige Last: 230 daN
Radwerkstoff: Kautschuk
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F: 103 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WP13A-250
Teilenummer
|
---|
WP13A-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite C (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.53 € | 1 | 56 Arbeitstage | 285 | 220.01~320.00 | 230 | Kautschuk | 103 | 78 | 140 | 110 | 250 | 55 | Geringe Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Grundmodell | Freie Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite C(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften