Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72.5 - 155 mm / [Traglast] 40, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk
Die Lenkrollen von SONRIN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 72.5 und 155 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 40 oder 70 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kunstkautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WP62A-50 |
WP62A-65 |
WP62A-75 |
WP62A-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 72.5 | 40 | 50 | 17 | ||
3.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 89 | 45 | 65 | 21 | ||
6.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 50 | 75 | 21 | ||
9.56 € | 1 | 53 Arbeitstage | 155 | 70 | 125 | 27 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Kunstkautschuk | Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F(mm) | 36 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G(mm) | 36 |
Plattenlänge A(mm) | 50 | Plattenbreite C(mm) | 50 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Lastkategorie | Geringe Last | Grundmodell | Freie Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften