Starre Kupplungsform - Ausführung mit Stellschraube -

Starre Kupplungsform - Ausführung mit Stellschraube -

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. SS Co. manufactured couplings have a 20% market share in Taiwan. Sold mainly in China and Southeast Asia, with expanding domestic and overseas market share.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRC-16-6.35-8

Teilenummer
SRC-16-6.35-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

13.01 €

4 Arbeitstage ﹣30°C~100 °C4,4 × 10-7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Standard / Schrittmotor zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 0.05~1.00 Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) d1(Ø) 6.35
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) d2(Ø) 8 Außen-Ø A(Ø) 16 Gesamtlänge W(mm) 24
Max. Drehzahlbereich(r/min) 10001~78000 Eigenschaft Standard (keine Eingabe) / Geringes Trägheitsmoment Grundwerkstoff Aluminium
Zulässiges Anzugsmoment(N•m) 0.6 Max. Drehzahl(r/min) 24000

Sie befinden sich auf der Seite für Starre Kupplungsform - Ausführung mit Stellschraube -, die Teilenummer ist SRC-16-6.35-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRC-16-6.35-8.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support