Leitungsschlauch

Leitungsschlauch
[Features]
· Soft and lightweight
· The inner surface is flat and smooth.
· Features excellent chemical resistance.
· Applicable liquids: powder, air and oil mists.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BB00200
BB00212
BB00218
BB00222
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge pro Rolle
(m)
Neigung
(mm)
Gewicht
(g)

369.87 €

1 12 Arbeitstage 253,0±2,0263,9±2,53201020,0 ± 0,530000

111.36 €

1 12 Arbeitstage 38,5±0,544,5±1,035509,5 ± 0,49000

246.77 €

1 12 Arbeitstage 50,5±1,059,8±1,5505010,0 ± 0,420000

369.87 €

1 12 Arbeitstage 64,5±1,073,2±1,5605010,0 ± 0,430000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PVC Eigenschaften Standard / Antistatische Eigenschaften / Ölbeständigkeit / Geringe Staubbildung Farbe Grau
Zulässige Flüssigkeit Pulver / Luft / Ölnebel

Technischer Support