• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pilzförmiger Knauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-2841W-M5X16
P-2841W-M5X16X9
P-2841W-M6X20
P-2841W-M6X20X10
P-2841W-M8X25
P-2841W-M10X32
P-2841W-M10X32X14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge L
(mm)
Griffstärke D
(mm)

8.29 €

4 Arbeitstage M5-16

7.85 €

5 Arbeitstage M5916

8.93 €

4 Arbeitstage M6-20

8.77 €

4 Arbeitstage M61020

7.94 €

5 Arbeitstage M8-25

9.19 €

4 Arbeitstage M10-32

9.82 €

4 Arbeitstage M101432

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Pilzform Griffmaterial Phenol
Griffoberfläche Eloxiertes Aluminium Werkstoff Montagebereich Stahl Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Verchromte Beschichtung
Befestigungsmethode Außengewinde

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support